SB22-060
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SB
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sb/sb_22.prj},{NB=SB22-060(0)},{CODE=SB22-060},{DO=22.0},{DI=11.0},{LO=60},{RG=159.3},{SX=0.0},{S1=9.6},{F1=1530},{S2=10.8},{F2=1726},{SN=12.0},{FN=1912},{SB=14.4},{FB=2294},{MAT=Cr-Si},{BXH=5,25 x 4,25},{DE=21.7},{B=5.250},{H=4.250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SB22-060
SB22-060
DO
Hole diameter
22.0
mm
DI
Rod diameter
11.0
mm
LO
Free length
60
60
mm
RG
Rate /±10%
159.3
159.3
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
60.000
60.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
9.6
9.6
mm
F1
Force
1530
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
10.8
10.8
mm
F2
Force
1726
N
SN
Maximum operating deflection
12.0
12.0
mm
FN
Force
1912
N
SB
Solid deflection
14.4
14.4
mm
FB
Force
2294
2294
N
BXH
Cross wire section
5,25 x 4,25
mm
H
4.250
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도