SB30-065
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SB
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sb/sb_30.prj},{NB=SB30-065(0)},{CODE=SB30-065},{DO=30.0},{DI=15.0},{LO=65},{RG=271.5},{SX=0.0},{S1=10.4},{F1=2820},{S2=11.7},{F2=3180},{SN=13.0},{FN=3530},{SB=15.6},{FB=4235},{MAT=Cr-Si},{BXH=7,30 x 5,76},{DE=29.7},{B=7.300},{H=5.760}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SB30-065
SB30-065
DO
Hole diameter
30.0
mm
DI
Rod diameter
15.0
mm
LO
Free length
65
65
mm
RG
Rate /±10%
271.5
271.5
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
65.000
65.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
10.4
10.4
mm
F1
Force
2820
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
11.7
11.7
mm
F2
Force
3180
N
SN
Maximum operating deflection
13.0
13.0
mm
FN
Force
3530
N
SB
Solid deflection
15.6
15.6
mm
FB
Force
4235
4235
N
BXH
Cross wire section
7,30 x 5,76
mm
H
5.760
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도