SB40-090
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SB
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sb/sb_40.prj},{NB=SB40-090(0)},{CODE=SB40-090},{DO=40.0},{DI=20.0},{LO=90},{RG=348.5},{SX=0.0},{S1=14.4},{F1=5020},{S2=16.2},{F2=5650},{SN=18.0},{FN=6280},{SB=21.6},{FB=7528},{MAT=Cr-Si},{BXH=10,00 x 7,80},{DE=39.8},{B=10.000},{H=7.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SB40-090
SB40-090
DO
Hole diameter
40.0
mm
DI
Rod diameter
20.0
mm
LO
Free length
90
90
mm
RG
Rate /±10%
348.5
348.5
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
90.000
90.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
14.4
14.4
mm
F1
Force
5020
5020
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
16.2
16.2
mm
F2
Force
5650
N
SN
Maximum operating deflection
18.0
18.0
mm
FN
Force
6280
N
SB
Solid deflection
21.6
21.6
mm
FB
Force
7528
7528
N
BXH
Cross wire section
10,00 x 7,80
mm
H
7.800
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도