??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
CODE
-
DO
Diamètre du trou
50.0 mm
DI
Diamètre de l'arbre
25.0 mm
LO
Longueur libre
mm
RG
Raideur /±10%
N/mm
SX
Déflexion de travail
mm
Entrez la valeur pour SX
Déflexion de travail
mm
cm
inch
ft
FX
Force
0.000 N
LX
Longeur à fin compression
mm
S1
Course conseillée pour une longue durée du ressort
mm
F1
Force
7850 N
S2
Course conseillée pour durée moyenne du ressort
mm
F2
Force
8830 N
SN
Fléche maximale pour le fonctionnement
mm
FN
Force
9810 N
SB
Déflection totale
mm
FB
Force
N
BXH
Section du profiè
12,00 x 9,55 mm
H
9.550 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques