S1-B3-40
CKD
空壓氣缸
附煞車、附鎖定氣缸
附防止自在定位掉落中口徑氣缸 USC
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/brake_cylinder/usc_series/sca2_eye_bracket_b3.prj},{NB=S1-B3-40-40, 50},{TYPE=S1-B3-40},{BORE=40, 50},{BORECONF=40},{C=9},{CD=12},{CF=40},{CQ=18},{D=14},{F=8},{G=6.5},{K=85},{KA=57},{KB=17.5},{MR=12},{SD=65},{SE=35},{WEIGHT=0.44},{R1X=10.000},{R2X=5.000},{L1X=4.000},{L2X=14.000},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Model no.
S1-B3-40
S1-B3-40
BORE
Applicable bore size
40, 50
40, 50
mm
C
9
9
mm
CD
12
12
mm
CF
40
40
mm
CQ
18
18
mm
D
14
14
mm
F
8
8
mm
G
6.5
6.5
mm
K
85
85
mm
KA
57
57
mm
KB
17.5
17.5
mm
MR
12
12
mm
SD
65
65
mm
SE
35
35
mm
WEIGHT
0.44
0.44
kg
INFOTEXT
產品信息
產品信息
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸