??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
IDNR
Ident number
ORDER
Order No.
TS
Tube Size
mm
L1MIN
Dimensions
35.9 mm
L1MAX
Dimensions
40.0 mm
L2
Dimensions
mm
L3
Dimensions
25.5 mm
L4
Dimensions
18.8 mm
D1
Dimensions
mm
D2
Dimensions
4.3 mm
P
Dimensions
24 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques