??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Las fuentes de alimentación pulsadas sirven para alimentar instalaciones eléctricas o partes de una instalación con una tensión continua estabilizada. Debido a sus menores pérdidas de cobre, las fuentes de alimentación pulsadas tienen en el rango bajo de potencia un grado de eficacia sensiblemente mayor que los transformadores de red. Además, estas pueden ser más compactas y más ligeras que las fuentes de alimentación convencionales con regulación lineal, que tienen un transformador pesado con un núcleo de hierro y que causan pérdidas adicionales en el regulador lineal.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Pantalla
pantalla LED
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
Conexión por borne
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimiento de ajuste
ARDTEME_MONTAGEART
Tipo de montaje
Raíl DIN
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
IP20
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
ARDTEEL_ANZAHLDERRELAISAUSGAENGE
Cantidad de salidas de relé
ARDTEEL_UEBERLASTSCHUTZ
Protección contra sobrecargas
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Funciones de salida
ARDTEEL_ARTDERSPANNUNGSSTABILISIERUNG
Tipo de estabilización de tensión
ARDTEME_BREITE
Ancho
ARDTEME_GEWICHT
Peso
ARDTEME_HOEHE
Altura
ARDTEEL_LEISTUNG
Potencia
ARDTEME_LAENGE
Longitud
ARDTEEL_MAXEINGANGSSTROM
Máx. corriente de entrada
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Ondulación residual
1%
ARDTEEL_STROMBELASTBARKEIT
Corriente admisible
ARDTEEL_AUSGANGSSPANNUNG
Tensión de salida
ARDTEEL_BETRIEBSFREQUENZ
Frecuencia de funcionamiento
47 - 63
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Tensión de servicio (CA 50Hz)
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC60
Tensión de servicio (CA 60Hz)
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Temperatura de almacenamiento
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Humedad relativa (sin condensación)
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión