??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Zur perfekte Beschriftung der RMQ16 Tasten gibt es Trägerplatten in verschiedenen Farben sowie Schilder in blanko, Es gibt Etikettenhalterungen in verschiedenen Farben, unbeschriftete Schilder mit Standardtexten sowie solche, die auch individuell nach Kundenwunsch lasergeschnitten werden.
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Schildträger für Befehlsgeräte [AKF047019]
ETIM_9_0
Schildträger für Befehlsgeräte [EC001032]
EF000008
Breite
25 mm
EF000040
Höhe
38 mm
EF000079
Lochdurchmesser
16 mm
EF004565
Breite der Öffnung
0 mm
EF004778
Höhe der Öffnung
0 mm
EF000007
Farbe
EF000051
Form
rechteckig
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten