??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BEST
Bestellnummer
270200
SSTELLE
Schnittstelle
SWA 39 mm
AUSF
Ausführung
mit ext. Vakuumanschluss
B
Breite
54 mm
B1
Breite
145 mm
H
Höhe
56.5 mm
L
Länge
60 mm
L1
Länge
157 mm
GEW
Gewicht
3,3 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung