??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
106837
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LS-XSK-ZBZ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Staubschutz
DESCLONG
Langbeschreibung
IEC EN 60947-5-1, IP65_x, Zulassung der Berufsgenossenschaft GS-ET-19, Weltmarktgerät, Betätiger für elektromagnetische Türverriegelung, Der ZBZ-Netzschalter erhöht den Sicherheitsstandard für den Schutz von Personal und Prozessen durch zuverlässigen Schutz und Verriegelung von Schutztüren. Der ZBZ-Netzschalter arbeitet nach zwei Funktionsprinzipien: mit Magnetkraft oder Federkraftverriegelung. Die Federkraftverriegelung eignet sich optimal für den Personenschutz. So bleibt jede Tür auch bei einem Stromausfall sicher geschlossen. Im Notfall
INTNO
Internationale Artikelnummer
4015081065974
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
0.008 kg
ECLASS_13_0
Schutzkappe für Befehlsgeräte [ACO047016]
ETIM_9_0
Schutzkappe für Befehlsgeräte [EC002040]
EF000007
Farbe
schwarz
EF006243
Transparent
false
EF000051
Form
rechteckig
EF000010
Ausführung
sonstige
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten