SDAN5520VX-4G0+210LC0
THK
进给丝杠
滚珠丝杠
滚珠丝杠
大导程精密滚珠丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{thk/fed_screw/ball_screw/ball_screw/large_lead_precision_gbs/rev2_sdan_vx_asmtab.prj},{NB=SDAN5520VX-4G0+210LC0(0G000)},{SD=55},{LEAD=10},{SDSP=56.00},{SDSC=49.5},{ROWS=1},{TURNS=1.8},{CSA=7.60},{COSA=12.60},{K=1403},{D=80},{D1=118},{L10=192.000},{L11=190.000},{L12=193.000},{EL=6275},{E1=0},{F1=0},{N1=0},{H1=0},{E3=23},{E3J=23.000},{F3=19.95},{G3=1.95},{E2=98},{F2=50},{N2=14},{H2=20},{C0=2000},{C1=3450},{C2=4150},{C3=5300},{C5=6050},{C7=6500},{C0G1=1600},{C5G1=1600},{C0G2=1600},{C5G2=1300},{C7G2=0},{CP1=3450},{CP3=5300},{CP5=6050},{GTCP3=0},{GTCP5=0},{GTCT3=0},{GTCT5=0},{GTC0=1200.000},{GTC1=1200.000},{GTC2=1200.000},{GTC3=1200.000},{GTC5=1000.000},{IDNR=55},{TP=SDAN-V serie},{MN=SDAN5520VX-4},{QZ=},{TS=},{FS=},{SS=},{OLS=210},{AXC=G0},{ACC=C0},{FSS=},{SSS=},{PN=0},{SEM=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MN
公称型号
SDAN5520VX-4
SDAN5520VX-4
TS
防尘措施
无密封垫片
TT - With thin film seals
CC : Campus seals
无密封垫片
TT - With thin film seals
CC : Campus seals
FS
Fixed shaft end shape
-
J1-2级段差 直轴式(对应BK)
J2-2级段差 键槽式(对应BK)
J3-2级段差 D形切割式(对应BK)
-
J1-2级段差 直轴式(对应BK)
J2-2级段差 键槽式(对应BK)
J3-2级段差 D形切割式(对应BK)
INFO1
补充信息
补充信息
SS
支撑侧轴端加工
-
K-1级段差 环槽式(对应FF、EF、BF)
-
K-1级段差 环槽式(对应FF、EF、BF)
INFO2
补充信息
补充信息
OLS
丝杠轴全长 (注1
mm
Enter value for OLS
丝杠轴全长 (注1
mm
cm
inch
ft
確定
ST
行程
0.000
mm
NL
Nut length
190.000
190.000
mm
FL
Length of Fixed side shaft end shape
0.000
SL
Length of Supported side shaft end shape
0.000
mm
ETP
Effective thread part
190.000
190.000
NETP
Non-effective thread part (both sides)
10.000
10.000
NOTE1
注1
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
mm
AXC
Axial clearance symbol
G0
GT
G0
GT
ACC
Accuracy symbol
C0
C1
C2
C3
C5
C7
C0
C1
C2
C3
C5
C7
FSS
支撑单元(固定侧)
-
-
SSS
支撑单元(支撑侧)
-
-
PN
螺母位置
mm
SEM
滚珠丝杠轴的有效行程标记(注2
0 : without marking
1 : with marking
0 : without marking
1 : with marking
NOTE2
注2
-
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸