??
Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2022/11/15より生産終了となっております。
代替部品
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Beschreibung
ARTNR
Order number
TYP
Typ
SDT5
KOPF
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
DS
Dichtscheibe Variante
A19
TEXT1
Text Line 1 (Product)
Selbstbohrbefestiger für Sandwichelemente
TEXT2
Text Line 2 (Product)
Befestiger: Kohlenstoffstahl
TEXT3
Text Line 3 (Product)
-
TEXT4
Text Line 4 (Product)
Dichtscheibe: Aluminium mit vulkanisiertem EPDM
SD
Sandwich Dicke
VD
Bohrleistung
5mm
MAT
Werkstoff
Kohlenstoffstahl
L
Länge
mm
D1
Kopfdurchmesser
11 mm
D2
Durchmesser
5.5 mm
D3
Durchmesser
7 mm
DW
19 mm
SW
8 mm
GW
Gewicht
g
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報