RIF-1438DD
MinebeaMitsumi Inc.
Precision Ball Bearing Products
Radial Flanged Ball Bearings
Inch (RIF-)
Powered by
CAD모델 선택
{nmb/pbbp/radial_flanged_ball_bearings/rfbb_rflf_i/rflfi_seal_asmtab.prj},{NB=RIF-1438DD},{IDNR=},{PN=RIF-1438DD},{SHLD=D-seal},{FLANG=flanged},{SD=9.525},{D=22.225},{B=7.142},{SR=0.41},{BCZ=7},{DW=3.9688},{LI=12.40},{LO=19.10},{D1=24.613},{C1=1.580},{C1X=1.5848},{D2=0.0},{C2=0.00},{COR=1368},{CR=3297},{PCD=15.875},{U=19.844},{W=11.906},{Y=1.984},{Z=1.984},{AA=19.447},{AC=1.43},{AD=0.000},{AF=0.00},{AQ=0.20},{AH=19.30},{AI=12.60},{AJ=0.40},{PPATH=rflfi_seal_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
RIF-1438DD
SD
Bore Diameter
9.525
mm
D
Outside Diameter
22.225
mm
B
Lange
7.142
mm
SR
Fillet Radius min
0.41
mm
BCZ
Ball Complement
7
DW
Ball Size
3.9688
mm
LI
Reference Diameter (inside)
12.40
mm
LO
Reference Diameter (outside)
19.10
mm
D1
Flange Diameter
24.613
mm
C1
Flange Width
1.580
mm
COR
Static Load Rating
1368
N
CR
Dynamic Load Rating
3297
N
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도