??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
RIF-1438DD
SD
Bore Diameter
9.525 mm
D
Outside Diameter
22.225 mm
B
Lange
7.142 mm
SR
Fillet Radius min
0.41 mm
BCZ
Ball Complement
7
DW
Ball Size
3.9688 mm
LI
Reference Diameter (inside)
12.40 mm
LO
Reference Diameter (outside)
19.10 mm
D1
Flange Diameter
24.613 mm
C1
Flange Width
1.580 mm
COR
Static Load Rating
1368 N
CR
Dynamic Load Rating
3297 N
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение