??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
IDNR
OY340145
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
sensor óptico, linha, M34x1,5 133long, Sn: 50-60, 24V DC, 3x PNP/NPN Programável/configurável, 0-10V/4-20mA, Conector M9 8pin, IP67, Alumínio anodizado, Luz branca, Ponto, Parametrização, RS232
DESCLONG
Langbeschreibung
Os sensores ópticos funcionam sem contacto. Detectam objectos independentemente das suas características (por exemplo, forma, cor, estrutura da superfície, material). O princípio básico de funcionamento baseia-se na transmissão e recepção de luz. Existem três versões diferentes: 1. O sensor de feixe de luz consiste em dois dispositivos separados, um transmissor e um receptor, que estão alinhados um com o outro. Se o feixe de luz entre os dois dispositivos for interrompido, a saída de comutação integrada no receptor altera o seu estado. 2. Com o sensor retrorreflector, o emissor e o receptor estão localizados num único dispositivo. O feixe de luz emitido é reflectido de volta para o receptor por um reflector que deve ser montado em frente ao dispositivo. Assim que o feixe de luz é interrompido, a saída de comutação integrada no dispositivo muda o seu estado. 3. No caso do sensor de reflexão difusa, o emissor e o receptor encontram-se num único dispositivo. O feixe de luz emitido é reflectido pelo objecto a ser detectado. Assim que o receptor detecta a luz reflectida, a saída de comutação integrada no dispositivo muda o seu estado.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
OY340145
DELTIME
Planlieferzeit
21
ARDTEEL_ANZEIGE
Ecrã
Ecrã LED
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTES_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Tipo de contacto de ficha, interface de comunicação
Feminino
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Execução da função de comutação
programável/configurável
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSTECKVERBINDUNG_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Concepção da ligação da ficha, interface de comunicação
Conector M5
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Versão de saída analógica
0 - 10V
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Concepção da ligação eléctrica
Conector M9
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versão de saída de comutação
PNP/NPN
ARDTEME_BAUFORM
Tipo
Cilindro, rosca
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Caixa de revestimento
anodizado/anodizado
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimento de definição
Parametrização
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
À prova de curto-circuito
Sim
ARDTEOP_LICHTART
Tipo de luz
Luz branca
ARDTEOP_LICHTAUSTRITT
Emissão de luz
axial
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Forma do feixe de luz
Artigo
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Classe de protecção (IP)
IP67
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Classe de protecção
III
ARDTEEL_TASTFUNKTION
Função táctil
comutação claro/escuro
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Interface de comunicação suportada
RS232
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material do invólucro
Alumínio
ARDTEME_GEWINDEMASS
Dimensão da rosca
M34
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Número de saídas de comutação
3
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corrente nominal de comutação
100mA
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
Diâmetro do sensor
34mm
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Comprimento da rosca
74mm
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Passo de linha
1,5mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corrente em vazio
220mA
ARDTEME_LAENGE
Comprimento
133mm
ARDTEME_LAENGEDERZEILE
Comprimento da linha
20mm
ARDTEOP_MINOBJEKTGROESSE
Tamanho mínimo do objecto
0,1mm
ARDTEEL_POLZAHL
Número de postes
8
ARDTEEL_POLZAHLDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES
Número de pólos da ligação de interface
4
ARDTEEL_REPRODUZIERBARKEIT
Reprodutibilidade +/-
20µm
ARDTEEL_TAKTFREQUENZDESSENDERS
Frequência do relógio do transmissor
0,5kHz
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensão de funcionamento (DC)
24
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Temperatura de armazenamento
-20 - 85
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Distância de comutação
50 - 60
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-10 - 60
ISSUE_DATE
Última actualização
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Visualização do artigo
Visualização do artigo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão