??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
ARTNR
Art. Nr.
F17.1
INFO
Info PDF
INFO
BI
Innenbreite Bi
15 mm
BA
Außenbreite Ba
26 mm
R
Biegeradius
48 mm
EBA
Einbauart
LK
Kettenlänge
FPMVW
Festpunkt mittig zum Verfahrweg
DELTAM
Delta M
mm
S
Verfahrweg
mm
Wert eingeben für S
Verfahrweg
mm
cm
inch
ft
ES
Effektiv Verfahrweg
241 mm
GEWLK
gewünschte Kettenlänge
mm
AKG
Anzahl Kettenglieder
PM
Position Mitnehmer
mm
Wert eingeben für PM
Position Mitnehmer
mm
cm
inch
ft
FARBE
Farbe
AM
Anschlusselement Mitnehmer
AMAUS
Ausführung für Anschlusselement - Mitnehmer
AF
Anschlusselement Festpunkt
AFAUS
Ausführung für Anschlusselement - Festpunkt
BV
Befestigungsvarianten für Anschlusselemente
BKL
Berechnete Kettenlänge
335.5 mm
AKG1
Anzahl Kettenglieder
11
H
Nominale Einbauhöhe
135 mm
D
Überstand Radius-Endstellung inkl. Sicherheit
113 mm
K
Pi x R + Sicherheit
215 mm
CNSMASSEXACT
Masse
0.174 kg
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung