??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
BESTNR
ID-No.
P81012
TYP
Typ
MU 3300
EGEPS
EGE-Serie
MU
AUSF
Design
MU 3300
BSPNW1
Betriebsspannung_nom_1_Wert
230
BSPNE1
Betriebsspannung_nom_1_Einheit
VAC
BSPNW2
Betriebsspannung_nom_2_Wert
115
BSPNE2
Betriebsspannung_nom_2_Einheit
VAC
BSPTNW
Betriebsspannung_Tol_neg_Wert
10
BSPTNE
Betriebsspannung_Tol_neg_Einheit
%
BSPTPW
Betriebsspannung_Tol_pos_Wert
10
BSPTPE
Betriebsspannung_Tol_pos_Einheit
%
AUSG
Ausgang_Beschreibung 1
CO, Relais
SSPACW
Schaltspannung_AC_Wert
250
SSPACE
Schaltspannung_AC_Einheit
VAC
SSPDCMAXW1
Schaltspannung_DC_Max_Wert
220
SSPDCE1
Schaltspannung_DC_Max_Einheit
VDC
UGTEMMINW
Umgebungstemperatur_Min_Wert
-20
UGTEMMINE
Umgebungstemperatur_Min_Einheit
°C
UGTEMMAXW
Umgebungstemperatur_Max_Wert
60
UGTEMMAXE
Umgebungstemperatur_Max_Einheit
°C
SAEN60529
Schutzart EN 60529
IP 65
ANZ
Anzeige
LED-Zeile
GW
Housing material
Klein-Schaltschrank, Stahlblech lackiert
ANS
Connection
Klemmanschlüsse
Download CAD models
Previews
3D
Dimension