??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
ARTNR
Art. Nr.
RX56.140
INFO
Info PDF
INFO
BI
Innenbreite Bi
140 mm
BA
Außenbreite Ba
172.2 mm
R
Biegeradius
mm
EBA
Einbauart
freitragend
LK
Kettenlänge
FPMVW
Festpunkt mittig zum Verfahrweg
DELTAM
Delta M
mm
S
Verfahrweg
mm
Wert eingeben für S
Verfahrweg
mm
cm
inch
ft
ES
Effektiv Verfahrweg
234 mm
GEWLK
gewünschte Kettenlänge
mm
AKG
Anzahl Kettenglieder
PM
Position Mitnehmer
mm
Wert eingeben für PM
Position Mitnehmer
mm
cm
inch
ft
FARBE
Farbe
HT
HT-Material nur für Energierohre
AM
Anschlusselement Mitnehmer
AMBUCHSE
Buchsen für Anschlusselement - Mitnehmer
AF
Anschlusselement Festpunkt
AFBUCHSE
Buchsen für Anschlusselement - Festpunkt
BKL
Berechnete Kettenlänge
672.0 mm
AKG1
Anzahl Kettenglieder
12
H
Nominale Einbauhöhe
378 mm
D
Überstand Radius-Endstellung inkl. Sicherheit
245 mm
K
Pi x R + Sicherheit
555 mm
CNSMASSEXACT
Masse
2.574 kg/m
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung