SF20-060
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SF
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sf/sf_20.prj},{NB=SF20-060(0)},{CODE=SF20-060},{DO=20.0},{DI=11.0},{LO=60},{RG=10.5},{SX=0.0},{S1=24.0},{F1=255},{S2=27.0},{F2=284},{SN=30.0},{FN=314},{SB=34.8},{FB=365},{MAT=Cr-Si},{BXH=4,25 x 1,80},{DE=19.6},{DE1=19.6},{B=4.250},{H=1.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SF20-060
SF20-060
DO
Hole diameter
20.0
mm
DI
Rod diameter
11.0
mm
LO
Free length
60
60
mm
RG
Rate /±10%
10.5
10.5
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
60.000
60.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
24.0
24.0
mm
F1
Force
255
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
27.0
27.0
mm
F2
Force
284
N
SN
Maximum operating deflection
30.0
30.0
mm
FN
Force
314
N
SB
Solid deflection
34.8
34.8
mm
BXH
Cross wire section
4,25 x 1,80
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도