??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
CODE
-
DO
Diâmetro do furo
22.0 mm
DI
Diâmetro do pistão
11.0 mm
LO
Comprimento livre
mm
RG
Rigidez /±10%
N/mm
SX
Deflexão de trabalho
mm
Enter value for SX
Deflexão de trabalho
mm
cm
inch
ft
FX
Força
0.000 N
LX
Comprimento da mola comprimida
mm
S1
Deflexão recomendada para longa duração
mm
F1
Força
314 N
S2
Deflexão recomendada para média duração
mm
F2
Força
353 N
SN
Deflexão máxima permitida
mm
FN
Força
392 N
SB
Deflexão aprox. da mola comprimida
mm
BXH
Secção /Perfil
5,00 x 2,01 mm
DE1
21.6 mm
H
2.010 mm
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão