SF27-060
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SF
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sf/sf_27.prj},{NB=SF27-060(0)},{CODE=SF27-060},{DO=27.0},{DI=13.5},{LO=60},{RG=19.6},{SX=0.0},{S1=24.0},{F1=471},{S2=27.0},{F2=530},{SN=30.0},{FN=588},{SB=34.8},{FB=682},{MAT=Cr-Si},{BXH=6,25 x 2,20},{DE=26.3},{DE1=26.3},{B=6.250},{H=2.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SF27-060
SF27-060
DO
Hole diameter
27.0
mm
DI
Rod diameter
13.5
mm
LO
Free length
60
60
mm
RG
Rate /±10%
19.6
19.6
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
60.000
60.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
24.0
24.0
mm
F1
Force
471
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
27.0
27.0
mm
F2
Force
530
N
SN
Maximum operating deflection
30.0
30.0
mm
FN
Force
588
N
SB
Solid deflection
34.8
34.8
mm
BXH
Cross wire section
6,25 x 2,20
mm
DE1
26.3
mm
H
2.200
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도