SF40-090
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SF
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sf/sf_40.prj},{NB=SF40-090(0)},{CODE=SF40-090},{DO=40.0},{DI=22.0},{LO=90},{RG=27.8},{SX=0.0},{S1=36.0},{F1=1000},{S2=40.5},{F2=1128},{SN=45.0},{FN=1255},{SB=52.2},{FB=1453},{MAT=Cr-Si},{BXH=8,70 x 3,40},{DE=39.5},{DE1=39.5},{B=8.700},{H=3.400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SF40-090
SF40-090
DO
Hole diameter
40.0
mm
DI
Rod diameter
22.0
mm
LO
Free length
90
90
mm
RG
Rate /±10%
27.8
27.8
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
90.000
90.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
36.0
36.0
mm
F1
Force
1000
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
40.5
40.5
mm
F2
Force
1128
N
SN
Maximum operating deflection
45.0
45.0
mm
FN
Force
1255
N
SB
Solid deflection
52.2
52.2
mm
BXH
Cross wire section
8,70 x 3,40
mm
DE1
39.5
mm
H
3.400
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도