SF60-100
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SF
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sf/sf_60.prj},{NB=SF60-100(0)},{CODE=SF60-100},{DO=60.0},{DI=33.0},{LO=100},{RG=56.5},{SX=0.0},{S1=40.0},{F1=2260},{S2=45.0},{F2=2540},{SN=50.0},{FN=2820},{SB=58.0},{FB=3275},{MAT=Cr-Si},{BXH=12,90 x 4,83},{DE=58.9},{DE1=58.9},{B=12.900},{H=4.830}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SF60-100
SF60-100
DO
Hole diameter
60.0
mm
DI
Rod diameter
33.0
mm
LO
Free length
100
100
mm
RG
Rate /±10%
56.5
56.5
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
100.000
100.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
40.0
40.0
mm
F1
Force
2260
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
45.0
45.0
mm
F2
Force
2540
N
SN
Maximum operating deflection
50.0
50.0
mm
FN
Force
2820
N
SB
Solid deflection
58.0
58.0
mm
BXH
Cross wire section
12,90 x 4,83
mm
DE1
58.9
mm
H
4.830
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도