??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
COD
Code
688407
D
Diametre roue
250 mm
F
Largeur de la roue
60 mm
H
Hauteur totale
320 mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
175x140 mm
AAXBB
Distance entre axes
140x105 mm
EE
Diamètre des trous
14 mm
LC
Capacité de charge
1200 daN
W
Poids
6.40 kg
INFO
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques