??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
COD
Código
688407
D
Diametro rueda
250 mm
F
Ancho bandaje
60 mm
H
Altura total
320 mm
AXB
Dimensiones platina
175x140 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
140x105 mm
EE
Diámetro agujeros
14 mm
LC
Capacidad de carga
1200 daN
W
Peso
6.40 kg
INFO
Descripción técnica
Descripción técnica
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión