??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
COD
Code
WT
Wheel hub type
D
Wheel diameter
125 mm
F
Wheel width
45 mm
H
Overall height
165 mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110 mm
AAXBB
Hole spacing
105x80 mm
EE
Hole width
11 mm
LC
Load capacity
300 daN
W
Weight
kg
INFO
Technical description
Technical description
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão