BPZ:SFA11U
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
HVAC products
valvesandactuators
Actuators for globe and pressure independent control valves (PICV)
Electrothermal
SFA11U
Powered by
CAD모델 선택
{siemens_bt_us/hvacproducts/valvesandactuators/actuatorsforglobeandpressureindependentcontrolvalvespicv/electrothermal/sfa11u/sfa11u_bpz_sfa11u.prj},{NB=ZONE VLV ACT.NC,120V,ON/OFF(0)-BPZ:SFA11U},{SA810ID03=BPZ:SFA11U},{SA71015ID004=4.400},{SA71015ID006=3.400},{SA71015ID005=2.300},{SA700ID12=0},{SA700ID20=110},{SA700ID022=34.000},{SA700ID020=230.000},{SA700ID26=0.000},{SA300ID03=MIN},{SA700ID14=MIN},{SA700ID16=MIN},{SA700ID18=MIN},{SA700ID39=MIN},{SA700ID24=MIN},{SA700ID25=MIN},{SA460ID03=MIN},{SA010ID12=MIN},{SA700ID05_=1},{SA700ID06_=1},{SA700ID27_=137},{SA700ID37_=0},{SA700ID38_=0},{SA010ID04=Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio},{PREVIEW=../../bilder/44182.png},{SA700ID04=ZONE VLV ACT.NC,120V,ON/OFF},{SA110ID05=SFA11U},{SA100ID04=electromotive},{SA700ID05=24},{SA700ID06=AC},{SA700ID07=},{SA700ID08=28,2},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA700ID04
Short Text
ZONE VLV ACT.NC,120V,ON/OFF
SA110ID05
Product main group
SFA11U
SA71015ID004
Width
4.400
인치
SA71015ID006
Height
3.400
인치
SA71015ID005
Depth
2.300
인치
SA100ID04
Actuator type
electromotive
SA700ID05
nominal/operating voltage
24
V
SA700ID06
type of nominal/operating voltage
AC
SA700ID07
Minimum operatingoltage (lower functioning limit)
SA700ID08
Maximum operating voltage (upper functioning limit)
28,2
SA700ID09
nominal frequency (according to DIN EN 50160)
50/60
SA700ID12
max. power consumption AC (in starting state)
0
VA
SA700ID29
degree of protection provided by enclosure
IP54
SA700ID38
lock against rotation
no
SA700ID022
min. temperature of medium
34.000
F
SA700ID020
max. temperature of medium
230.000
F
SA700ID26
0.000
SA700ID27
condensation allowable
no
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:SFA11U
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
BPZ:SFA11U
SA810ID04
Datanorm number
BPZ:SFA11U
SA810ID06
GTIN number
804766000997
SA810ID10
Description text
Zone Valve Electronic Actuator, 120 Vac, 2-Position, NC, SR.
SA810ID14
Units of quantity
PCE
SA810ID15
Quantity per packing unit
1
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID06
Manufacturer WEB address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC011290
ETIMCLASSN
ETIM classname
Electric servomotor
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcActuator.USERDEFINED
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 33 11
OMNICLASS
OmniClass title
Electricalalve Actuators
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_75_18_02
SA010ID02
Sheet number of the guideline
24
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
Characteristics Graph
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..