SFFBZJLAS-D50-M12-L100
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G2-支脚
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhijiao/sffbzjlas.prj},{NB=SFFBZJLAS-D50-M12-L100},{CODE=SFFBZJLAS},{ZJCZ=钢},{JBCZ=丁腈橡胶(NBR)},{ZTCZ=45#},{BMCL=镀锌},{D=50},{M=M12},{MM=12},{L=100},{H=25.0},{B=17},{E=19},{F=10.0},{CZ=400},{CKZL=0.23},{PDF=SFFBZJLAS.PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
bestellnummer
SFFBZJLAS-D50-M12-L100
SFFBZJLAS-D50-M12-L100
CODE
SFFBZJLAS
ZJCZ
支脚材质
钢
JBCZ
胶部材质
丁腈橡胶(NBR)
ZTCZ
主体材质
45#
BMCL
主体表面处理
镀锌
D
底径
50
50
mm
M
螺纹直径
M12
M12
MM
12
12
mm
L
螺纹长度
100
100
mm
H
25.0
25.0
mm
B
17
mm
E
19
19
mm
F
10.0
10.0
mm
CZ
承载
400
400
kg
CKZL
参考重量
0.23
0.23
kg/pcs
PDF
SFFBZJLAS.PDF
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸