??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
Kод
54761
DESCRIPTION
Oписание
SFN.70-PF+F
DIM01
d
39.5 mm
DIM02
D
70 mm
DIM03
l
43 mm
DIM04
d1
45.5 mm
DIM05
h
27.5 mm
DIM06
h1
2.5 mm
DIM07
h2
6.5 mm
WEIGHT
B??
67 g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение