SFR35-070
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SF
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sf/sfr_35.prj},{NB=SFR35-070(0)},{CODE=SFR35-070},{DO=35.0},{DI=21.0},{LO=70},{RG=27.4},{SX=0.0},{S1=28.0},{F1=768},{S2=31.5},{F2=864},{SN=35.0},{FN=960},{SB=40.6},{FB=1115},{MAT=Cr-Si},{BXH=6,70 x 3,25},{DE=34.7},{DE1=34.7},{B=6.700},{H=3.250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SFR35-070
SFR35-070
DO
Hole diameter
35.0
mm
DI
Rod diameter
21.0
mm
LO
Free length
70
70
mm
RG
Rate /±10%
27.4
27.4
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
70.000
70.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
28.0
28.0
mm
F1
Force
768
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
31.5
31.5
mm
F2
Force
864
864
N
SN
Maximum operating deflection
35.0
35.0
mm
FN
Force
960
960
N
SB
Solid deflection
40.6
40.6
mm
BXH
Cross wire section
6,70 x 3,25
mm
DE1
34.7
mm
H
3.250
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도