SFR50-100
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SF
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sf/sfr_50.prj},{NB=SFR50-100(0)},{CODE=SFR50-100},{DO=50.0},{DI=31.0},{LO=100},{RG=23.5},{SX=0.0},{S1=40.0},{F1=941},{S2=45.0},{F2=1058},{SN=50.0},{FN=1176},{SB=58.0},{FB=1365},{MAT=Cr-Si},{BXH=9,05 x 4,05},{DE=49.7},{DE1=49.7},{B=9.050},{H=4.050}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SFR50-100
SFR50-100
DO
Hole diameter
50.0
mm
DI
Rod diameter
31.0
mm
LO
Free length
100
100
mm
RG
Rate /±10%
23.5
23.5
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
100.000
100.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
40.0
40.0
mm
F1
Force
941
941
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
45.0
45.0
mm
F2
Force
1058
1058
N
SN
Maximum operating deflection
50.0
50.0
mm
FN
Force
1176
1176
N
SB
Solid deflection
58.0
58.0
mm
BXH
Cross wire section
9,05 x 4,05
mm
DE1
49.7
mm
H
4.050
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도