SGR350.3-0022
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
華司、墊片
圓型
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/washers_shims/ring-type/sgr350-3.prj},{NB=SGR350.3-0022},{PN=SGR350.3-0022},{MA=鋼},{ROHS=YES},{D=105},{D1=58.0},{D2=78.0},{T=25.0},{T1=18.0},{T2=22.5},{D2T=8.0},{D3=70.0},{D4=62.0},{D5=98},{R=53.0},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
品號
SGR350.3-0022
SGR350.3-0022
MA
材質
鋼
鋼
ROHS
綠色檢驗
YES
D
105
105
mm
D1
58.0
58.0
mm
T
25.0
25.0
mm
WED
網站
網站
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸