SH10-045
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SH
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sh/sh_10.prj},{NB=SH10-045(0)},{CODE=SH10-045},{DO=10.0},{DI=5.0},{LO=45},{RG=27.2},{SX=0.0},{S1=8.6},{F1=235},{S2=9.7},{F2=265},{SN=10.8},{FN=294},{SB=12.6},{FB=342},{MAT=Cr-Si},{BXH=2,30 x 1,60},{DE=9.8},{B=2.300},{H=1.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SH10-045
SH10-045
DO
Hole diameter
10.0
DI
Rod diameter
5.0
mm
LO
Free length
45
45
mm
RG
Rate /±10%
27.2
27.2
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
PX
Use % of SN
0.000
%
LX
Length at compression end
45.000
45.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
8.6
8.6
mm
F1
Force
235
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
9.7
9.7
mm
F2
Force
265
N
SN
Maximum operating deflection
10.8
10.8
mm
FN
Force
294
N
SB
Solid deflection
12.6
12.6
mm
BXH
Cross wire section
2,30 x 1,60
mm
H
1.600
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도