SH16-055
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SH
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sh/sh_16.prj},{NB=SH16-055(0)},{CODE=SH16-055},{DO=16.0},{DI=8.0},{LO=55},{RG=57.2},{SX=0.0},{S1=10.6},{F1=608},{S2=11.9},{F2=677},{SN=13.2},{FN=755},{SB=15.4},{FB=880},{MAT=Cr-Si},{BXH=3,70 x 2,70},{DE=15.5},{B=3.700},{H=2.700}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SH16-055
SH16-055
DO
Hole diameter
16.0
DI
Rod diameter
8.0
mm
LO
Free length
55
55
mm
RG
Rate /±10%
57.2
57.2
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
PX
Use % of SN
0.000
%
LX
Length at compression end
55.000
55.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
10.6
10.6
mm
F1
Force
608
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
11.9
11.9
mm
F2
Force
677
N
SN
Maximum operating deflection
13.2
13.2
mm
FN
Force
755
N
SB
Solid deflection
15.4
15.4
mm
BXH
Cross wire section
3,70 x 2,70
mm
H
2.700
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도