SH20-060
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SH
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sh/sh_20.prj},{NB=SH20-060(0)},{CODE=SH20-060},{DO=20.0},{DI=10.0},{LO=60},{RG=81.7},{SX=0.0},{S1=11.5},{F1=941},{S2=13.0},{F2=1059},{SN=14.4},{FN=1177},{SB=16.8},{FB=1372},{MAT=Cr-Si},{BXH=4,95 x 3,30},{DE=19.7},{B=4.950},{H=3.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SH20-060
SH20-060
DO
Hole diameter
20.0
DI
Rod diameter
10.0
mm
LO
Free length
60
60
mm
RG
Rate /±10%
81.7
81.7
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
PX
Use % of SN
0.000
%
LX
Length at compression end
60.000
60.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
11.5
11.5
mm
F1
Force
941
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
13.0
13.0
mm
F2
Force
1059
N
SN
Maximum operating deflection
14.4
14.4
mm
FN
Force
1177
N
SB
Solid deflection
16.8
16.8
mm
BXH
Cross wire section
4,95 x 3,30
mm
H
3.300
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도