SH50-100
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SH
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sh/sh_50.prj},{NB=SH50-100(0)},{CODE=SH50-100},{DO=50.0},{DI=25.0},{LO=100},{RG=306.4},{SX=0.0},{S1=19.2},{F1=5880},{S2=21.6},{F2=6620},{SN=24.0},{FN=7360},{SB=28.0},{FB=8578},{MAT=Cr-Si},{BXH=12,15 x 7,85},{DE=49.6},{B=12.150},{H=7.850}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SH50-100
SH50-100
DO
Hole diameter
50.0
DI
Rod diameter
25.0
mm
LO
Free length
100
100
mm
RG
Rate /±10%
306.4
306.4
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
PX
Use % of SN
0.000
%
LX
Length at compression end
100.000
100.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
19.2
19.2
mm
F1
Force
5880
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
21.6
21.6
mm
F2
Force
6620
N
SN
Maximum operating deflection
24.0
24.0
mm
FN
Force
7360
N
SB
Solid deflection
28.0
28.0
mm
BXH
Cross wire section
12,15 x 7,85
mm
H
7.850
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도