SH60-100
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SH
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sh/sh_60.prj},{NB=SH60-100(0)},{CODE=SH60-100},{DO=60.0},{DI=30.0},{LO=100},{RG=441.2},{SX=0.0},{S1=19.2},{F1=8470},{S2=21.6},{F2=9540},{SN=24.0},{FN=10590},{SB=28.0},{FB=12353},{MAT=Cr-Si},{BXH=14,50 x 9,70},{DE=59.5},{B=14.500},{H=9.700}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SH60-100
SH60-100
DO
Hole diameter
60.0
DI
Rod diameter
30.0
mm
LO
Free length
100
100
mm
RG
Rate /±10%
441.2
441.2
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
PX
Use % of SN
0.000
%
LX
Length at compression end
100.000
100.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
19.2
19.2
mm
F1
Force
8470
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
21.6
21.6
mm
F2
Force
9540
N
SN
Maximum operating deflection
24.0
24.0
mm
FN
Force
10590
N
SB
Solid deflection
28.0
28.0
mm
BXH
Cross wire section
14,50 x 9,70
mm
H
9.700
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도