??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
製品型式
MC-04SHB SUS NBR
ASSYNO
製品番号
CB21047
S
相手側チューブサイズ
内径Φ4
MT
本体材質
ステンレス鋼
M
質量
10.6 g
L
(36) mm
A
8 mm
D
ΦD
9.5 mm
T
ΦT
4.8 mm
B
ΦB
2.5 mm
HS
Hs (2面幅)
六角11
J
ΦJ
7.1 +0.3 0 mm
H
H (2面幅)
六角9
F
1.2~3.5 mm
SM
シール材質
ニトリルゴム
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報