CRY28V
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Roller Followers
Inch Series
Non seperable Roller Followers
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/roller_flowers/inch_series/non_seperable_roller_followers/shield_type_asmtab.prj},{NB=CRY28V},{STDRT=12.700},{ORDER=CRY28V},{MASS=290},{BLTYP=2},{SD=12.700},{D=44.450},{B=26.988},{C=25.400},{SA=32.7},{SR=1.588},{R=0},{DAR=3.175},{L=18.8},{RE=F},{BLRE=3},{ZEFF=25},{PKVAL1=25},{PKVAL2=25},{I=1},{RS=0.5},{FW=22.30},{CIR=26.6},{C1IR=3.300},{ANGIR=20},{TIR=16.70},{OH=2.381},{DOG=13.4},{ROG=4.5},{TORV=33.5},{NH=1},{CR=35300},{COR=55600},{PPATH=../shield_type_asmtpl.prj},{VER2D=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
STDRT
Shaft diameter
12.700
12.700
mm
ORDER
Order Number
CRY28V
CRY28V
MASS
Mass
290
290
g
SD
Inside Diameter
12.700
12.700
mm
D
Outer diameter
44.450
44.450
mm
B
Width
26.988
26.988
mm
C
Width
25.400
25.400
mm
SA
Diameter
32.7
32.7
mm
SR
Chamfer
1.588
1.588
mm
R
Radius
0
0
mm
CR
Basic dynamic load rating
35300
35300
N
COR
Basic static load rating
55600
55600
N
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도