RF-2ZZ
MinebeaMitsumi Inc.
Precision Ball Bearing Products
Radial Flanged Ball Bearings
Inch (RIF-)
Powered by
CAD模型選擇
{nmb/pbbp/radial_flanged_ball_bearings/rfbb_rflf_i/rflfi_shielded_asmtab.prj},{NB=RF-2ZZ},{IDNR=},{PN=RF-2ZZ},{SHLD=shielded},{FLANG=flanged},{SD=3.175},{D=9.525},{B=3.967},{SR=0.30},{BCZ=7},{DW=1.5875},{LI=5.08},{LO=8.19},{D1=11.176},{C1=0.762},{C1X=0.7620},{D2=0.0},{C2=0.00},{COR=226},{CR=641},{PCD=6.350},{U=7.938},{W=4.763},{Y=0.794},{Z=0.794},{AA=7.779},{AC=0.79},{AD=0.000},{AF=0.00},{AQ=0.20},{AH=8.39},{AI=5.28},{AJ=0.40},{PPATH=rflfi_shielded_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
RF-2ZZ
RF-2ZZ
SD
Bore Diameter
3.175
3.175
mm
D
Outside Diameter
9.525
9.525
mm
B
Lange
3.967
3.967
mm
SR
Fillet Radius min
0.30
0.30
mm
BCZ
Ball Complement
7
7
DW
Ball Size
1.5875
1.5875
mm
LI
Reference Diameter (inside)
5.08
5.08
mm
LO
Reference Diameter (outside)
8.19
8.19
mm
D1
Flange Diameter
11.176
11.176
mm
C1
Flange Width
0.762
0.762
mm
COR
Static Load Rating
226
226
N
CR
Dynamic Load Rating
641
641
N
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸