??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
RNR-4KK
SD
Bore Diameter
6.350 mm
D
Outside Diameter
15.875 mm
B
Lange
4.978 mm
SR
Fillet Radius min
0.30 mm
BCZ
Ball Complement
8
DW
Ball Size
2.3813 mm
LI
Reference Diameter (inside)
8.20 mm
LO
Reference Diameter (outside)
13.04 mm
D2
Stop Ring Diameter
18.5 mm
C2
Stop Ring Location
1.80 mm
COR
Static Load Rating
599 N
CR
Dynamic Load Rating
1470 N
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение