882TAB-K600
LILAI Chain
Sideflex Plastic Table Top Chain
882 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/psbftc/882_series/882tab_sbc_asmtab.prj},{NB=882TAB-K600},{CM=882TAB-K600},{SERIES=882TAB Series},{PN=Side flex chain},{APPLICATION=Main application: food and beverage industry such as transportation of bottles, cans etc.},{MATERIAL=POM. Work temp:-30°C to 90 °C},{PM=Stainless steel},{MS=50M/min lubrication, 30M/min dry},{WL=Working load (25°C) 3830N,Max.length 15m},{REMARK=One meter = 26 pieces},{W=152.4},{WEIGHT=2.10},{RBR=75},{TR=610},{E=7.9},{GT=59.0},{H=22.20},{J=76.00},{K=17.00},{L=9.50},{P=38.1},{Q=57.0},{T=4.8},{PPATH=882tab_sbc/assembly/882tab_sbc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CM
Chain model
882TAB-K600
882TAB-K600
SERIES
Series
882TAB Series
PN
Product name
Side flex chain
APPLICATION
Application
Main application: food and beverage industry such as transportation of bottles, cans etc.
MATERIAL
Material
POM. Work temp:-30°C to 90 °C
PM
Pin material
Stainless steel
MS
Maximum speed
50M/min lubrication, 30M/min dry
WL
Working load
Working load (25°C) 3830N,Max.length 15m
REMARK
Remark
One meter = 26 pieces
W
Width
152.4
152.4
mm
WEIGHT
Weight
2.10
2.10
kg/m
RBR
opposite bending raduis
75
mm
TR
Sideflex radius
610
mm
E
7.9
mm
GT
59.0
mm
H
22.20
mm
J
76.00
mm
K
17.00
mm
L
9.50
mm
P
38.1
mm
Q
57.0
mm
T
4.8
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기