SS881-K450(CC18SB)
LILAI Chain
Stainless steel Table Top Chain
881 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/sscp_dtc/881_series/dg_asmtab.prj},{NB=SS881-K450(CC18SB)},{CM=SS881-K450(CC18SB)},{SERIES=881 Series},{PN=Sideflex Bevel Stainless Steel Table Top Chain},{AT=suitable for various kinds of glass bottles and heavy duty conveying. Especially for wine conveying.},{MATERIAL=Stainless steel},{MS=50M/min lubrication, 30M/min dry},{WL=2250N,Max.length 15m},{W=114.3},{WEIGHT=3.7},{RBR=75},{TR=460},{E=6.35},{G=41.3},{H=11.9},{L=6.4},{P=38.1},{Q=43},{T=3},{PPATH=dg/assemblies/dg_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CM
Chain model
SS881-K450(CC18SB)
SS881-K450(CC18SB)
SERIES
Series
881 Series
PN
Product name
Sideflex Bevel Stainless Steel Table Top Chain
AT
Apply to
suitable for various kinds of glass bottles and heavy duty conveying. Especially for wine conveying.
MATERIAL
Material
Stainless steel
MS
Maximum speed
50M/min lubrication, 30M/min dry
WL
Working load
2250N,Max.length 15m
W
Width
114.3
114.3
mm
WEIGHT
Weight
3.7
3.7
kg/m
RBR
opposite bending raduis
75
mm
TR
Sideflex radius
460
460
mm
E
6.35
mm
G
41.3
mm
H
11.9
mm
L
6.4
mm
P
38.1
mm
Q
43
mm
T
3
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기