您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
82.6-R150 Driven Disk
利来链条
塑料侧弯平顶链
82.6-R150 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/psbftc/82.6_r150_series/82.6_r150_pw.prj},{NB=82.6-R150 Driven Disk},{CM=82.6-R150},{SERIES=82.6-R150 Driven Disk Series},{PN=Sideflex Small Raduis Chain Driven Disk},{REMARK1=With a dustproof ball bear, Model: 62505ZZ},{REMARK2=Dustproof Cover with 3-M5* 16 ss screw.},{REMARK3=Drive disk raw material: UPE},{REMARK4=The drive dist Min. Radius: 150mm.},{CX=82.6-R150 Driven Disk}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CM
链条型号
82.6-R150
SERIES
系列
82.6-R150 被动轮系列
PN
产品名称
小半径侧弯链被动轮转盘
REMARK1
备注
配一个带有防尘深沟球轴承,型号: 6205ZZ
REMARK2
备注
防尘盖配3-M5*16不锈钢沉头螺钉
REMARK3
备注
转盘材质为:白色超高分子量聚乙烯
REMARK4
备注
转盘中心最小半径为: 150mm。
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews