SILVYN USK-M Art. Nr. 55501330
LAPP
SILVYN® Protective Cable Conduit systems
Protective cable conduit systems plastic
Simple applications
Powered by
CAD模型選擇
{lapp_kabel/silvyn/kabelschutzs_system_aus_kstoff/silvyn_si_sp_sp-pu/silvyn_usk-m.prj},{NB=SILVYN USK-M Art. Nr. 55501330},{EAN=4044773265996},{ATN=55501330},{ARTB=SILVYN USK-M 20x1.5 SGY},{AD=21},{M=M20 x 1.5},{VERS1=4},{I=15.0},{B=35.0},{C=13.0},{D=44.0},{SW1=29},{SW2=32},{GEW=2.0},{L7=7.000},{LDRUCKM=14.200},{METRAUSSEN=20.000},{METRKERN=18.160},{L=32.000},{I1=16.000},{D1=32.000},{D2=27.000},{R=1.500},{L6=1.500},{L8=2.000},{PMETR=1.5},{WG=20.0},{VPE=50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
EAN
International article number
4044773265996
4044773265996
ATN
Article number
55501330
55501330
ARTB
Article description
SILVYN USK-M 20x1.5 SGY
SILVYN USK-M 20x1.5 SGY
AD
Trade size
21
21
mm
M
Thread
M20 x 1.5
M20 x 1.5
I
Smallest inner ø
15.0
15.0
mm
B
Largest outer ø mm
35.0
35.0
mm
C
Length of thread mm
13.0
13.0
mm
D
Total length mm
44.0
44.0
mm
SW1
Wrench size across flats body
29
29
mm
SW2
Wrench size across flats pressure nut
32
32
mm
WG
Weight
20.0
20.0
g
VPE
Package [pc]
50
50
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸