640112000
BEA Ingranaggi
Chains
Chains
Chains Bea
Chains Bea in stainless steel
Chains Bea ISO in stainless steel
Powered by
CAD模型選擇
{bea/chains/chains/chains_bea/chains_bea_in_stainless_steel/chains_bea_iso_in_stainless_steel/simplex_chains_bea_iso_in_ss_asmtab.prj},{NB=640112000},{ISO=08B-1},{CNSORDERNO=640112000},{P=12.700},{PI=1/2\"},{B1=7.75},{D2=4.45},{D1=8.51},{A2=17.0},{G=11.81},{CMIN=12.0},{CMED=12.7},{KG=0.68},{PPATH=simplex_chains_bea_iso_in_ss_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ISO
08B-1
08B-1
CNSORDERNO
Order number
640112000
640112000
P
p
12.700
12.700
mm
PI
p
1/2"
1/2"
Inch
B1
b1 min.
7.75
7.75
mm
D2
d2
4.45
4.45
mm
D1
d1 max.
8.51
8.51
mm
A2
a2 max.
17.0
17.0
mm
G
g max.
11.81
11.81
mm
CMIN
Minimum breaking load
12.0
12.0
KN
CMED
Average breaking load
12.7
12.7
KN
KG
q ?
0.68
0.68
kg/m
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸