820G-K325
LILAI Chain
Straight Running Plastic Table Top Chain
820G Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/pdtftc/820g_series/820g_shc_asmtab.prj},{NB=820G-K325},{CM=820G-K325},{SERIES=820 Series},{PN=Single hinge chain},{APPLICATION=Main application: food and beverage industry such as transportation of bottles, cans etc.},{MATERIAL=POM. Work temp:-30°C to 90 °C},{PM=Stainless steel},{SPROCKET=Use 880 series sprocket},{MS=50M/min lubrication, 30M/min dry},{WL=Working load (25°C) 2100N,Max.length 12m},{REMARK=One meter = 26 pieces},{W=82.6},{WEIGHT=1.05},{RBR=75},{PPATH=820g_shc/assembly/820g_shc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CM
Chain model
820G-K325
SERIES
Series
820 Series
PN
Product name
Single hinge chain
APPLICATION
Application
Main application: food and beverage industry such as transportation of bottles, cans etc.
MATERIAL
Material
POM. Work temp:-30°C to 90 °C
PM
Pin material
Stainless steel
SPROCKET
Sprocket
Use 880 series sprocket
MS
Maximum speed
50M/min lubrication, 30M/min dry
WL
Working load
Working load (25°C) 2100N,Max.length 12m
REMARK
Remark
One meter = 26 pieces
W
Width
82.6
mm
WEIGHT
Weight
1.05
kg/m
RBR
opposite bending raduis
75
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기