BÖLLHOFF 24310060300/10
Böllhoff
Sonstiges
SITEC® Rivet
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640969762/652189148/652189159.prj},{NB=24310060300/10},{ARTIKELNUMMER=24310060300/10},{VORSCHAUBILD=../../_pool_/26/07/sitec_rivet_blindnietmuttern_mit_kunststoffumspritzung_mit_scheibe__pv.png},{ECLASS=23-11-08-12},{B=18},{DD=M 6},{BOHRLOCHD=13},{BOHRLOCHDMAX=13.2},{E=4,3},{EMAX=3},{EMIN=0.5},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=0,50 – 3,00},{L2=10},{LAENGEL=19.3},{SCHAFTENDE=Offen},{AUFNAHMEGEOMETRIE=Rundloch},{KOPFFORM=Flachkopf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
24310060300/10
24310060300/10
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-08-12
B
18
18
DD
Durchmesser (d)
M 6
M 6
BOHRLOCHD
Bohrloch d
13
13
BOHRLOCHDMAX
Bohrloch d max.
13.2
13.2
E
4,3
4,3
EMAX
e max.
3
EMIN
e min.
0.5
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
0,50 – 3,00
L2
10
10
LAENGEL
Länge (l)
19.3
19.3
SCHAFTENDE
Schaftende
Offen
AUFNAHMEGEOMETRIE
Aufnahmegeometrie
Rundloch
KOPFFORM
Kopfform
Flachkopf
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기