??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
ARTNR
Artikelnummer
X38210
SK
Spannkraft
20 kN
AM
Spreizung um max.
0,35 mm
H
41,3 mm
H1
22,4 mm
H2
17,5 mm
H3
Ø
19
D
Ø
50h8 mm
D1
28,7 mm
D2
der kleinste Durchmesser, auf den D1 gefräst oder gedreht werden kann
17,8 mm
D3
Bohrung/TK
39,4 mm
INS
Innensechskant
6 mm
STK
St. / Pack
1
MAT
Material
Grundkörper: 12L14 - Automatenstahl, Nockenmechanismus: Stahl gehärtet
GEW
Gewicht
340,2 g
CTN
Zolltarifnummer
84662098
EAN
4046368382101
ROHS
ja
INFO
https://shop.ibt-gmbh.de/produkte/mitee-bite/spanndorn-fuer-sacklochbohrung-mit-seitlicher-klemmung/406/x38210-spanndorn-mit-seitlicher-klemmung-28-7-17-8mm
Download CAD models
Previews
3D
Dimension