??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
ORDERNO
品番
SKC-75 NRC
WM
車輪種類
ゴム グレー (B入り)
AL
許容荷重
600 N
AL2
許容荷重
61 kgf
SF
始動力
3.60 daN
D
車輪径
75 mm
WW
車輪幅
27 mm
H
取付高
93 mm
A
取付ピッチ
55 mm
B
取付ピッチ
28 mm
A1
取付ピッチ
54 mm
B1
取付ピッチ
28 mm
X
プレートサイズ
70 mm
Y
プレートサイズ
52 mm
P
取付穴径
8.8 mm
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.